??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
LS-TYBY - 螺栓-国标-内六角螺栓M12 M14
明细表
LS-TYBY-M12X30-E10
型号
A
6.100
C
D
19.440 mm
E
3.200 mm
F
7.000
S
3.000 mm
I
mm
M
mm
PDF文件
PDF
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型