??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
LS-K-KZ-6-16 - Linearschlitten mit Kreuzrollenführung
Stückliste
MADER Linear unit LS-K-KZ-6-16-100
Typ
Art.Nr.
Stroke
mm
Введите значение для HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
Length A
mm
Width B
62 mm
Height C
40 mm
Width D
63 mm
Height E
18 mm
Length F
mm
Width G
48 mm
Depth H
2.1 mm
Depth I
11 mm
Thread J
M6
Diameter K
10 mm
Width L
81 mm
Length M
mm
Length N
mm
Height O
6 mm
Depth P
13 mm
Thread Q
M5
Depth R
11 mm
Distance Quantity
Thread T
M14x1
Thread U
M10x1
Length V
12 mm
Height W
29 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей