??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LRX-4X50-10X-501 - Photoelektrischer Sensor
Stückliste
LRS-4050-104-501
Artikelnummer
Bezeichnung
Drehung
°
Baureihe
Standardsensoren
Funktionsprinzip
Reflexions-Lichtschranke
Bereich max.
8000 mm
Arbeitsbereich
8000 mm
Lichtquelle
LED, rot 680 nm
Gehäusegröße
40 x 50 mm
Gehäusematerial
PBTP
Schutzart
IP 67
Polarität
Ausgang
Schnittstelle
Standardausgang
Sonstige/Sonderartikel
Versorgungsspannung
10...36 VDC V
Polarität + Ausgang
Empfindlichkeitseinstellung
3-Gang-Potentiometer
Schaltfrequenz max.
1500 Hz
Temperaturbereich
-5...+55 °C
Gewicht
g
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen