국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
LRS-4050-104-501
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Standard sensors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/standard_sensors/lrx_4x50_10x_501.prj},{NB=LRS-4050-104-501(0)},{ORDERNO=620-000-528},{TYPE=LRS-4050-104-501},{ROT=0},{PR=Standard sensors},{OPR=Reflex},{RM=8000},{OR=8000},{LS=LED, red 680 nm},{H=40 x 50 },{HM=PBTP},{ER=IP 67},{P=PNP},{O=Light-on + Excess gain},{I=Standard output},{C=M12 4-pin},{SV=10...36 VDC},{PO=PNP, Light-on + Excess gain},{SRT=0},{SA=3-turn potentiometer},{SFM=1500},{TR=-5...+55},{R=0},{RP=0},{LI=0},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=Conformity_L_4#50.pdf},{OMPDF=No},{WG=42.4},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{X=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
LRX-4X50-10X-501 - Photoelectric sensor
Bill of material
LRS-4050-104-501
Part number
620-000-528
620-000-528
Part reference
LRS-4050-104-501
LRS-4050-104-501
Rotation
0
90
0
90
°
Product range
Standard sensors
Operating principle
Reflex
Range max.
8000
mm
Operating range
8000
mm
Light source
LED, red 680 nm
Housing size
40 x 50
mm
Housing material
PBTP
Enclosure rating
IP 67
Polarity
PNP
PNP
Output
Light-on + Excess gain
Light-on + Excess gain
Interface
Standard output
Connection
M12 4-pin
M12 4-pin
Supply voltage
10...36 VDC
V
Polarity + Output
PNP, Light-on + Excess gain
PNP, Light-on + Excess gain
Sensitivity adjustment
3-turn potentiometer
Switching frequency max.
1500
Hz
Temperature range
-5...+55
°C
Weight
42.4
42.4
g
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Info
Product details
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성