??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
LRX-4X50-10X-501 - Détecteur photoélectrique
Nomenclature
LRS-4050-104-501
Numéro d’article
Désignation
Rotation
°
Gamme de produits
Détecteurs standard
Principe de fonctionnement
Réflexion sur réflecteur
Domaine max.
8000 mm
Domaine de fonctionnement
8000 mm
Source lumineuse
LED, rouge 680 nm
Taille de boîtier
40 x 50 mm
Matériau du boîtier
PBTP
Indice de protection
IP 67
Polarité
Sortie
Interface
Sortie standard
Autres/Articles spéciaux
Tension d'alimentation
10...36 VDC V
Polarité + Sortie
Réglage sensibilité
potentiomètre à 3 tours
Fréquence de commutation max.
1500 Hz
Plage de température
-5...+55 °C
Poids
g
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
Certificat CE
Info
Info
Détails du produit
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés