??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LRX 45 - C - Carriage - Precision linear roller way IKO - Size 45 - Dynamic load from 78200 N to 101000 N
Bill of material
HPC - LRX45-C1H/GE
Part number
Slide type
W2
120 mm
W3
50 mm
W4
10 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L5
17.5 mm
D1
10.5 mm
M1
M12 mm
H1
8.00 mm
H2
15 mm
H3
16 mm
H5
11 mm
H6
60.00 mm
+/-0.05
37.50 mm
Masse
kg
Dynamic load
N
Static load
N
Static moment
Nm
Static moment
Nm
Static moment
Nm
Informations
Informazioni
INFO
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD