??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LRX 35 - R - Rail - Precision linear roller way IKO - Size 35 - Dynamic load from 32500 N to 60900 N
Bill of material
HPC - LRX35-800
Part number
Length
mm
N° of holes
W
34 mm
H4
32 mm
D3
9 mm
D4
14 mm
H
12 mm
E
40 mm
F
80 mm
Rail mounting screw
M8 x 35 mm
Weight (per meter)
6.88 kg
Informations
情報
INFO
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)