??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
LRX 30 - R - Rail - Glissière linéaire à rouleaux IKO - Taille 30 - Charge dynamique de 23800 N à 43500 N
Nomenclature
HPC - LRX30-800
Référence
Longueur
mm
Nb. de trous
W
28 mm
H4
28 mm
D3
9 mm
D4
14 mm
H
12 mm
E
40 mm
F
80 mm
Vis de fixation du rail
M8 x 28 mm
Masse (par mètre)
5.01 kg
Informations
Information
INFO
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés