??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LRX 30 - C - Carriage - Precision linear roller way IKO - Size 30 - Dynamic load from 23800 N to 43500 N
Bill of material
HPC - LRX30-C1H/GE
Part number
Slide type
W2
90 mm
W3
36 mm
W4
9 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
D1
8.5 mm
M1
M10 mm
H1
6.50 mm
H2
10 mm
H3
6.5 mm
H5
5.5 mm
H6
42.00 mm
+/-0.05
31.00 mm
Masse
kg
Dynamic load
N
Static load
N
Static moment
Nm
Static moment
Nm
Static moment
Nm
Informations
Información
INFO
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD