??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
LRX 25 - R - Rail - Glissière linéaire à rouleaux IKO - Taille 25 - Charge dynamique de 31200 N à 35400 N
Nomenclature
HPC - LRX25-840
Référence
Longueur
mm
Nb. de trous
W
23 mm
H4
24.5 mm
D3
7 mm
D4
11 mm
H
9 mm
E
30 mm
F
60 mm
Vis de fixation du rail
M6 x 25 mm
Masse (par m)
3.59 kg
Informations
Information
INFO
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés