??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
LRX 20 - C - Chariot - Glissière linéaire à rouleaux IKO - Taille 20 - Charge dynamique de 19200 N à 24700 N
Nomenclature
HPC - LRX20-C1H/GE
Référence
Type de chariot
W2
63 mm
W3
26.5 mm
W4
5 mm
L1
mm
L2
40 mm
L3
mm
L4
mm
D1
- mm
M1
M6 mm
H1
5.00 mm
H2
10 mm
H3
4 mm
H5
3.5 mm
H6
30.00 mm
+/-0.05
21.50 mm
Masse
kg
Charge dynamique
N
Charge statique
N
Moment statique
Nm
Moment statique
Nm
Moment statique
Nm
Informations
Information
INFO
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés