??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
LRX 15 - C - Chariot - Glissière linéaire à rouleaux IKO - Taille 15 - Charge dynamique de 9410 N à 12200 N
Nomenclature
HPC - LRX15-C1H/GE
Référence
Type de chariot
W2
47 mm
W3
19 mm
W4
4.5 mm
L1
mm
L2
30 mm
L3
mm
L4
mm
D1
4.4 mm
M1
M5 mm
H1
4.00 mm
H2
7 mm
H3
3.5 mm
H5
3 mm
H6
24.00 mm
+/-0.05
16.00 mm
Masse
kg
Charge dynamique
N
Charge statique
N
Moment statique
Nm
Moment statique
Nm
Moment statique
Nm
Informations
Information
INFO
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés