??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LRX 15 - C - Carriage - Precision linear roller way IKO - Size 15 - Dynamic load from 9410 N to 12200 N
Bill of material
HPC - LRX15-C1H/GE
Part number
Type of slide
W2
47 mm
W3
19 mm
W4
4.5 mm
L1
mm
L2
30 mm
L3
mm
L4
mm
D1
4.4 mm
M1
M5 mm
H1
4.00 mm
H2
7 mm
H3
3.5 mm
H5
3 mm
H6
24.00 mm
+/-0.05
16.00 mm
Weight
kg
Dynamic load
N
Static load
N
Static moment
Nm
Static moment
Nm
Static moment
Nm
Informations
情報
INFO
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)