LRK-1180W-304
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Standard sensors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/standard_sensors/lrx_1180w_30x.prj},{NB=LRK-1180W-304},{ORDERNO=620-200-484},{TYPE=LRK-1180W-304},{PR=Standard sensors},{OPR=Reflex},{RM=2000},{OR=2000},{LS=LED, red 660 nm},{H=M18},{HM=Chrome-plated brass},{ER=IP 67},{P=PNP},{O=Dark-on},{I=Standard output},{C=PVC, 2 m, 3 wire},{SV=10...36 VDC},{PO=PNP, Dark-on},{SRT=0},{SA=No},{SFM=1000},{TR=-25...+55},{R=0},{RP=0},{LI=0},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=Conformity_1180W.pdf},{OMPDF=No},{WG=132.0},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{X=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
LRX-1180W-30X - Photoelectric sensor
Bill of material
LRK-1180W-304
Part number
620-200-484
620-200-484
Part reference
LRK-1180W-304
LRK-1180W-304
Product range
Standard sensors
Operating principle
Reflex
Range max.
2000
mm
Operating range
2000
mm
Light source
LED, red 660 nm
Housing size
M18
mm
Housing material
Chrome-plated brass
Enclosure rating
IP 67
Polarity
PNP
PNP
Output
Dark-on
Dark-on
Interface
Standard output
Connection
PVC, 2 m, 3 wire
PVC, 2 m, 3 wire
Supply voltage
10...36 VDC
V
Polarity + Output
PNP, Dark-on
PNP, Dark-on
Sensitivity adjustment
No
Switching frequency max.
1000
Hz
Temperature range
-25...+55
°C
Weight
132.0
132.0
g
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Info
Product details
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성