??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
LRX-1180W-30X - Détecteur photoélectrique
Nomenclature
LRK-1180W-304
Numéro d’article
Désignation
Gamme de produits
Détecteurs standard
Principe de fonctionnement
Réflexion sur réflecteur
Domaine max.
2000 mm
Domaine de fonctionnement
2000 mm
Source lumineuse
LED, rouge 660 nm
Taille de boîtier
M18 mm
Matériau du boîtier
Laiton chromé
Indice de protection
IP 67
Polarité
Sortie
Interface
Sortie standard
Autres/Articles spéciaux
Tension d'alimentation
10...36 VDC V
Polarité + Sortie
Réglage sensibilité
non
Fréquence de commutation max.
1000 Hz
Plage de température
-25...+55 °C
Poids
g
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
Certificat CE
Info
Info
Détails du produit
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés