LRSA6024-1230-900
Bel Fuse
Power Solutions
LRSA6024-1230-900
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lrsa6024_1230_900/lrsa6024_1230_900.prj},{NB=LRSA6024-1230-900},{SHA256=lWygu4WyS+zgN4LoEAPjbibenTVMMTWdw08GpEBSEr4=},{INAME=00066__lrsa1202d122d900},{PN=LRSA6024-1230-900},{DESC=AC-DC Subrack Systems, Power 1440W, Output 12/30VDC, Input 90-264VAC},{POWER=1440},{VI=90-264},{OV=12/30},{OC=60/24},{OT=-40 to 71},{DIM=435.8 x 263 x 132},{MT=Subrack System},{CT=Convection},{ISOLATION=Isolated},{NO=2},{VOUT1=12},{VOUT2=30},{LOUT1=60},{LOUT2=24}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LRSA6024-1230-900
Bill of material
LRSA6024-1230-900
Part Number
LRSA6024-1230-900
Description
AC-DC Subrack Systems, Power 1440W, Output 12/30VDC, Input 90-264VAC
Power
1440
W
Voltage Input
90-264
VAC
Output Voltage
12/30
VDC
Output Current
60/24
A
Operating Temperature
-40 to 71
°C
Dimensions LxWxH
435.8 x 263 x 132
mm
Mounting Type
Subrack System
Cooling Type
Convection
Isolation
Isolated
Number of Outputs
2
Vout 1
12
VDC
Vout 2
30
VDC
Iout 1
60
A
Iout 2
24
A
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성