LRSA24-28-900
Bel Fuse
Power Solutions
LRSA24_28_900
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lrsa24_28_900/lrsa24_28_900.prj},{NB=LRSA24-28-900},{SHA256=2WeVK4QI9hS0ryiDb9RRBR54jFms/JdKZKo1q/+6yVg=},{INAME=00024__lrsa602d122d900},{PN=LRSA24-28-900},{DESC=AC-DC Subrack Systems, Power 672W, Output 28VDC, Input 90-264VAC},{POWER=672},{VI=90-264},{OV=28},{OC=24},{OT=-40 to 71},{DIM=435.8 x 263 x 132},{MT=Subrack System},{CT=Convection},{ISOLATION=Isolated},{NO=1},{VOUT1=28},{LOUT1=24}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LRSA24-28-900
Bill of material
LRSA24-28-900
Part Number
LRSA24-28-900
Description
AC-DC Subrack Systems, Power 672W, Output 28VDC, Input 90-264VAC
Power
672
W
Voltage Input
90-264
VAC
Output Voltage
28
VDC
Output Current
24
A
Operating Temperature
-40 to 71
°C
Dimensions LxWxH
435.8 x 263 x 132
mm
Mounting Type
Subrack System
Cooling Type
Convection
Isolation
Isolated
Number of Outputs
1
Vout 1
28
VDC
Iout 1
24
A
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성