LRSA2016-1215-900
Bel Fuse
Power Solutions
LRSA2016-1215-900
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lrsa2016_1215_900/lrsa2016_1215_900.prj},{NB=LRSA2016-1215-900},{SHA256=NH7Vto90lYq4FIsOSQqbRMaoPXP/E2nnFao0Va8oa6E=},{INAME=00055__lrsa402d122d900},{PN=LRSA2016-1215-900},{DESC=AC-DC Subrack Systems, Power 480W, Output 12/15VDC, Input 90-264VAC},{POWER=480},{VI=90-264},{OV=12/15},{OC=20/16},{OT=-40 to 71},{DIM=435.8 x 263 x 132},{MT=Subrack System},{CT=Convection},{ISOLATION=Isolated},{NO=2},{VOUT1=12},{VOUT2=15},{LOUT1=20},{LOUT2=16}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LRSA2016-1215-900
Bill of material
LRSA2016-1215-900
Part Number
LRSA2016-1215-900
Description
AC-DC Subrack Systems, Power 480W, Output 12/15VDC, Input 90-264VAC
Power
480
W
Voltage Input
90-264
VAC
Output Voltage
12/15
VDC
Output Current
20/16
A
Operating Temperature
-40 to 71
°C
Dimensions LxWxH
435.8 x 263 x 132
mm
Mounting Type
Subrack System
Cooling Type
Convection
Isolation
Isolated
Number of Outputs
2
Vout 1
12
VDC
Vout 2
15
VDC
Iout 1
20
A
Iout 2
16
A
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성