LRS12-24-901G
Bel Fuse
Power Solutions
LRS12-24-901G
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lrs12_24_901g/lrs12_24_901g.prj},{NB=LRS12-24-901G},{SHA256=dFPaJe9wgfz7gTYcTx5HoQLsqqdBe/3HxRHOYwETP+k=},{INAME=00027__lrs_4units},{PN=LRS12-24-901G},{DESC=AC-DC Melcher™ Subrack Systems MK007, Power 600W, Output 24/24VDC, 12/12A, Input 85-264VAC, Operating Temperature -40 to 71oC, RoHS Compliant},{POWER=600},{OV=24/24},{OC=12/12},{VIN=85-264},{MT=Subrack System},{ISOLATION=Isolated},{CT=Convection},{DIMENSIONS=173.7 x 106.34 x 128.4},{OT=-40 to 71},{NOO=2},{VOUT1=24},{VOUT2=24},{LOUT1=12},{LOUT2=12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LRS12-24-901G
Bill of material
LRS12-24-901G
Part Number
LRS12-24-901G
Description
AC-DC Melcher™ Subrack Systems MK007, Power 600W, Output 24/24VDC, 12/12A, Input 85-264VAC, Operating Temperature -40 to 71oC, RoHS Compliant
Power
600
W
Output Voltage
24/24
VDC
Output Current
12/12
A
Voltage Input
85-264
VAC
Mounting Type
Subrack System
Isolation
Isolated
Cooling Type
Convection
Dimensions L x W x H
173.7 x 106.34 x 128.4
mm
Operating Temperature
-40 to 71
°C
Number of Outputs
2
Vout 1
24
VDC
Vout 2
24
VDC
Iout 1
12
A
Iout 2
12
A
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성