LRS06-48-901G
Bel Fuse
Power Solutions
LRS06_48_901G
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lrs06_48_901g/lrs06_48_901g.prj},{NB=LRS06-48-901G},{SHA256=dFPaJe9wgfz7gTYcTx5HoQLsqqdBe/3HxRHOYwETP+k=},{INAME=00015__lrs_4units},{PN=LRS06-48-901G},{DESC=AC-DC Melcher™ Subrack Systems MK007, Power 600W, Output 48/48VDC, 6/6A, Input 85-264VAC, Operating Temperature -40 to 71oC, RoHS Compliant},{POWER=600},{OV=48/48},{OC=6/6},{VIN=85-264},{MT=Subrack System},{ISOLATION=Isolated},{CT=Convection},{DIMENSIONS=173.7 x 106.34 x 128.4},{OT=-40 to 71},{NOO=2},{VOUT1=48},{VOUT2=48},{LOUT1=6},{LOUT2=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LRS06-48-901G
Bill of material
LRS06-48-901G
Part Number
LRS06-48-901G
Description
AC-DC Melcher™ Subrack Systems MK007, Power 600W, Output 48/48VDC, 6/6A, Input 85-264VAC, Operating Temperature -40 to 71oC, RoHS Compliant
Power
600
W
Output Voltage
48/48
VDC
Output Current
6/6
A
Voltage Input
85-264
VAC
Mounting Type
Subrack System
Isolation
Isolated
Cooling Type
Convection
Dimensions L x W x H
173.7 x 106.34 x 128.4
mm
Operating Temperature
-40 to 71
°C
Number of Outputs
2
Vout 1
48
VDC
Vout 2
48
VDC
Iout 1
6
A
Iout 2
6
A
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성