LRS05-28-900G
Bel Fuse
Power Solutions
LRS05-28-900G
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lrs05_28_900g/lrs05_28_900g.prj},{NB=LRS05-28-900G},{SHA256=KX84yXG5dM1WBekmYan+uNjji6Rl5XlmE5qAeOjTTZM=},{INAME=00008__lrs_1unit},{PN=LRS05-28-900G},{DESC=AC-DC Melcher™ Subrack Systems MK007, Power 140W, Output 28VDC, 5A, Input 85-264VAC, Operating Temperature -40 to 71oC, RoHS Compliant},{POWER=140},{OV=28},{OC=5},{VIN=85-264},{MT=Subrack System},{ISOLATION=Isolated},{CT=Convection},{DIMENSIONS=173.7 x 106.34 x 128.4},{OT=-40 to 71},{NOO=1},{VOUT1=28},{LOUT1=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LRS05-28-900G
Bill of material
LRS05-28-900G
Part Number
LRS05-28-900G
Description
AC-DC Melcher™ Subrack Systems MK007, Power 140W, Output 28VDC, 5A, Input 85-264VAC, Operating Temperature -40 to 71oC, RoHS Compliant
Power
140
W
Output Voltage
28
VDC
Output Current
5
A
Voltage Input
85-264
VAC
Mounting Type
Subrack System
Isolation
Isolated
Cooling Type
Convection
Dimensions L x W x H
173.7 x 106.34 x 128.4
mm
Operating Temperature
-40 to 71
°C
Number of Outputs
1
Vout 1
28
VDC
Iout 1
5
A
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성