??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Rollon
Descrizione
LRS OE - Guida telescopica a struttura leggera, estrazione parziale e completa (max. carico 3250 N, max. lunghezza chiusa 1500 mm)
Lista materiale
LRS71OE-300
Long description
LRS è una guida telescopica ad estrazione parziale o completa in acciaio laminato a freddo con zincatura resistente alla corrosione realizzata a norma ISO 2081 e passivazione azzurra. Sono adatte a vari campi di applicazione, sia per impieghi leggeri come cassetti da cucina e arredi per l’ufficio, sia per quelli più gravosi, come sistemi di automazione industriale o veicoli speciali.Vantaggi principali:• Buona rigidità, a fronte di una struttura leggera. Smorzamento elastico degli urti minori.• Le dimensioni complessive compatte la rendono ideale per cassetti medi e leggeri.• Movimento fluido e silenzioso con carichi pesanti.• Lubrificata con grasso a base di oli minerali per cuscinetti a sfere per applicazioni ad alta intensità e una manutenzione ridotta.• Ampio intervallo di temperatura da -20 a +80°C, esclusi opzioni e accessori.
Dimensione
71
Guida
LRS
Catalogo
Catalogo
Lunghezza
mm
Corsa
395 mm
Capacità di carico per una coppia di binari
800 N
A
105 mm
B
- mm
C
227.5 mm
D
142.5 mm
E
- mm
F
265 mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD