??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Rollon
Descrizione
LRS - Guida telescopica a struttura leggera, estrazione parziale e completa (max. carico 3250 N, max. lunghezza chiusa 1500 mm)
Lista materiale
LRS56-300
Long description
LRS è una guida telescopica ad estrazione parziale o completa in acciaio laminato a freddo con zincatura resistente alla corrosione realizzata a norma ISO 2081 e passivazione azzurra. Sono adatte a vari campi di applicazione, sia per impieghi leggeri come cassetti da cucina e arredi per l’ufficio, sia per quelli più gravosi, come sistemi di automazione industriale o veicoli speciali.Vantaggi principali:• Buona rigidità, a fronte di una struttura leggera. Smorzamento elastico degli urti minori.• Le dimensioni complessive compatte la rendono ideale per cassetti medi e leggeri.• Movimento fluido e silenzioso con carichi pesanti.• Lubrificata con grasso a base di oli minerali per cuscinetti a sfere per applicazioni ad alta intensità e una manutenzione ridotta.• Ampio intervallo di temperatura da -20 a +80°C, esclusi opzioni e accessori.
Dimensione
Guida
LRS
Catalogo
Catalogo
Lunghezza
mm
Versione
Corsa
mm
Altezza
mm
Bloccagio posizione
Larghezza
mm
Capacità di carico per una coppia di binari
kg
Capacità di carico per una coppia di binari
kg
Peso
Kg/m
Foratura profilo interno
mm
Foratura profilo interno 1-2
mm
Foratura profilo interno 1-3
mm
Foratura profilo interno 1-4
mm
Foratura profilo interno 1-5
mm
Foratura profilo interno 1-6
0 mm
Foro del profilo esterno 1
mm
Foro del profilo esterno 1-2
mm
Foro del profilo esterno 1-3
mm
Distanza profilo esterno 3-4
mm
Foro del profilo esterno 1-5
0 mm
Distanza profilo esterno 5-6
0 mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD