??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Rollon
Descripción
LRS - Guía telescópica ligera, extensión total y parcial (carga máx. 3250 N, longitud máx. cerrada 1500 mm)
Lista de materiales
LRS56-300
Long description
La LFS es una guía telescópica de extensión total con elemento interno desmontable, que puede ser liberado con un pestillo. Las guías están hechas de acero, y las jaulas de bolas de acero y plástico. Protección de retroceso en posición cerrada.Ventajas principales:• Buena rigidez respecto a su diseño ligero. Elasticidad estructural capaz de absorber impactos menores.• Sus dimensiones compactas las hacen ideales para cajones medianos y livianos.• Movimiento suave y silencioso con cargas elevadas.• Lubricadas con grasa para rodamientos de bolas de alta resistencia a base de aceite mineral para un mantenimiento reducido.• Rango de temperatura de funcionamiento entre +10 °C y + 40 °C excluyendo accesorios y elementos opcionales.
Dimensions
Guía
LRS
Catalog
Catalog
Length
mm
Version
Carrera
mm
Height
mm
Posición del sistema de bloqueo
Anchura
mm
Load capacity for a pair of rails
kg
Load capacity for a pair of rails
kg
Peso
Kg/m
Inner profile drilling
mm
Inner profile drilling 1-2
mm
Inner profile drilling 1-3
mm
Inner profile drilling 1-4
mm
Inner profile drilling 1-5
mm
Inner profile drilling 1-6
0 mm
Outer profile bore 1
mm
Outer profile bore 1-2
mm
Outer profile bore 1-3
mm
Outer profile distance 3-4
mm
Outer profile bore 1-5
0 mm
Outer profile distance 5-6
0 mm
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD