국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
LRS56-300
Rollon
고하중 용량을 위한 텔레스코픽 레일: TELESCOPIC RAIL
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/02_telescopic_rail/te_rail_asmtab_lrs.prj},{NB=LRS56-300},{INFO1=info1_lrs},{DIM=56},{GUI=LRS},{INFO=Catalog},{LX=300,350,400,450,500,550,600,700,800,900,1000,1100},{L=300},{VERX='',''},{VER=},{HEIGHT=55.8},{LS=},{WIDTH=17.2},{PPATH=assemblies/te_rail_lrs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Rollon
내용
LRS - 경량 텔레스코픽 레일, 부분 및 전체 연장(최대 하중 3250N, 최대 닫은 상태 길이 1500mm)
BOM
LRS56-300
Long description
LRS는 전체 및 부분 확장 기능이 있는 텔레스코픽 레일로, 내식성 아연 도금 ISO 2081 및 청피막으로 코팅된 냉간 스틸 프로파일로 제작됩니다. 사용 범위는 주방 서랍이나 사무용 가구와 같은 경량 어플리케이션에서부터 산업 자동화 또는 특수 차량에서의 까다로운 어플리케이션에 이르기까지 다양합니다.주요 장점:• 경량 디자인 대비 고강성. 사소한 충격을 흡수할 수 있는 구조적 탄성.• 크기가 작아 중량 내지 경량 드로어용으로 사용하기에 매우 적합합니다.• 고하중에서도 부드럽고 조용한 이동.• 유지보수가 감소하는 광물유 기반 고하중 볼 베어링 윤활.• 선택 사양 및 액세서리를 제외하고 -20°C~+80°C의 넓은 사용 온도 범위.
Dimensions
56
56
레일
LRS
Catalog
Catalog
Length
300
350
400
450
500
550
600
700
800
900
1000
1100
300
350
400
450
500
550
600
700
800
900
1000
1100
mm
Version
스트로크
320
320
mm
Height
55.8
55.8
mm
잠금 시스템 위치
너비
17.2
17.2
mm
Load capacity for a pair of rails
94
94
kg
Load capacity for a pair of rails
68
68
kg
중량
0.84
0.84
Kg/m
Inner profile drilling
20
20
mm
Inner profile drilling 1-2
130.0
130.0
mm
Inner profile drilling 1-3
260.0
260.0
mm
Inner profile drilling 1-4
0.0
0.0
mm
Inner profile drilling 1-5
0
0
mm
Inner profile drilling 1-6
0
mm
Outer profile bore 1
32.0
32.0
mm
Outer profile bore 1-2
32
32
mm
Outer profile bore 1-3
160
160
mm
Outer profile distance 3-4
32
32
mm
Outer profile bore 1-5
0
mm
Outer profile distance 5-6
0
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성