LRPN-25x60
Chinese Manufacturers
XINTE
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xinte/lrpn.prj},{NB=LRPN-25x60},{CNSORDERNO=LRPN-25x60},{NENN=LRPN},{W=25.000},{L=60.000},{T=30.000},{A=15.000},{B=30.000},{C=11.000},{D=11.000},{D1=17.500},{E=18.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
LRPN - Cam Forced Return Blocks
Bill of material
LRPN-25x60
order number
LRPN-25x60
LRPN-25x60
NENN
LRPN
W
25.000
25.000
mm
L
60.000
60.000
mm
T
30.000
30.000
mm
A
15.000
15.000
mm
B
30.000
30.000
mm
C
11.000
11.000
mm
D
11.000
11.000
mm
D1
17.500
17.500
mm
E
18.000
18.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성