??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
HepcoMotion
Descripción
LRN - Rodillos Estrechos
Lista de materiales
LRN18
Número de pedido
LRN18C
Vista previa
Descripción
Rodillo
Para usar con carriles planos
FT 24 12
Diámetro rodillo
mm
Tipo
Rodamientos con sellos de nitrilo
Longitud
11.5 mm
Longitud
8.0 mm
Longitud
14 mm
Longitud
10.0 mm
Longitud
2.5 mm
Altura
7.0 mm
Tornillo
M6 x 0.75 mm
Longitud
5 mm
Longitud
2.5 mm
Altura
10 mm
Altura
13 mm
Altura
0.70 mm
Diámetro
6 mm
Longitud
11 mm
Peso
16 g
Product link
Website
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD