??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
HepcoMotion
Описание
LRN - Narrow Track Rollers
Спецификация
LRN18
Order number
LRN18C
Preview
Description
Track Roller
Use With Flat Track
FT 24 12
Roller Diameter
mm
Type
Nitrile Sealed Bearings
Length
11.5 mm
Length
8.0 mm
Length
14 mm
Length
10.0 mm
Length
2.5 mm
Height
7.0 mm
Screw
M6 x 0.75 mm
Length
5 mm
Length
2.5 mm
Height
10 mm
Height
13 mm
Height
0.70 mm
Diameter
6 mm
Length
11 mm
Weight
16 g
Product link
Website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей