??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
HepcoMotion
説明
LRN - Narrow Track Rollers
部品表
LRN18
Order number
LRN18C
Preview
Description
Track Roller
Use With Flat Track
FT 24 12
Roller Diameter
mm
Type
Nitrile Sealed Bearings
Length
11.5 mm
Length
8.0 mm
Length
14 mm
Length
10.0 mm
Length
2.5 mm
Height
7.0 mm
Screw
M6 x 0.75 mm
Length
5 mm
Length
2.5 mm
Height
10 mm
Height
13 mm
Height
0.70 mm
Diameter
6 mm
Length
11 mm
Weight
16 g
Product link
Website
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)