??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HepcoMotion
Beschreibung
LRN - Narrow Track Rollers
Stückliste
LRN18
Bestellnummer
LRN18C
Vorschau
Beschreibung
Track Roller
Use With Flat Track
FT 24 12
Roller Diameter
mm
Typ
Nitrile Sealed Bearings
Länge
11.5 mm
Länge
8.0 mm
Länge
14 mm
Länge
10.0 mm
Länge
2.5 mm
Höhe
7.0 mm
Schraube
M6 x 0.75 mm
Länge
5 mm
Länge
2.5 mm
Höhe
10 mm
Höhe
13 mm
Höhe
0.70 mm
Durchmesser
6 mm
Länge
11 mm
Gewicht
16 g
Product link
Website
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen