??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HepcoMotion
Description
LRN - Galets de Came Etroits
Nomenclature
LRN18
Référence de Commande
LRN18C
aperçu
Description
Galet de came
A utiliser avec rail plat
FT 24 12
Diamètre galet de came
mm
Type
Galets à joints nitriles
Longueur
11.5 mm
Longueur
8.0 mm
Longueur
14 mm
Longueur
10.0 mm
Longueur
2.5 mm
Hauteur
7.0 mm
vis
M6 x 0.75 mm
Longueur
5 mm
Longueur
2.5 mm
Hauteur
10 mm
Hauteur
13 mm
Hauteur
0.70 mm
Diamètre
6 mm
Longueur
11 mm
Poids
16 g
Product link
Website
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés