??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 30 giu 2012. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
LRLLM-NPT - Riduttore di pressione differenziale
Lista materiale
192828 LRLLM-1/16-NPT-QS-1/8-U
Codice prodotto
Tipo
Valido fino al
Informazioni
2012-06-30
Diametro
HHUB
mm
Inserisci valore per HHUB
mm
cm
inch
ft
Filettatura
1/16-27NPT
A
8.000 mm
BMAX
45.200 mm
BMIN
41.700 mm
C
14.900 mm
E
21.400 mm
L1MAX
41.400 mm
L1MIN
37.900 mm
L2
11.000 mm
Piano chiave
7/16
M1
9.200 mm
P1
10.000 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD