??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 30 juin 2012. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
LRLLM-NPT - Manodétendeur différentiel
Nomenclature
192828 LRLLM-1/16-NPT-QS-1/8-U
N° de pièce
Type
Disponible jusqu'à
Information
2012-06-30
Diamètre
HHUB
mm
Entrez la valeur pour HHUB
mm
cm
inch
ft
Filetage
1/16-27NPT
A
8.000 mm
BMAX
45.200 mm
BMIN
41.700 mm
C
14.900 mm
E
21.400 mm
L1MAX
41.400 mm
L1MIN
37.900 mm
L2
11.000 mm
Ouverture de clé
7/16
M1
9.200 mm
P1
10.000 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés