??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 30.06.2012 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
LRLLM-NPT - Differenzdruck-Regelventil
Stückliste
192828 LRLLM-1/16-NPT-QS-1/8-U
Teilenummer
Typ
Gültig bis
Information
2012-06-30
Durchmesser
HHUB
mm
Wert eingeben für HHUB
mm
cm
inch
ft
Gewinde
1/16-27NPT
A
8.000 mm
BMAX
45.200 mm
BMIN
41.700 mm
C
14.900 mm
E
21.400 mm
L1MAX
41.400 mm
L1MIN
37.900 mm
L2
11.000 mm
Schlüsselweite
7/16
M1
9.200 mm
P1
10.000 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen