??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 30 июн. 2012 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
LRLLM-NPT - Клапан регулирования перепада давлений
Спецификация
192828 LRLLM-1/16-NPT-QS-1/8-U
№ изделия
Тип
Доступно до
Информация
2012-06-30
Диаметр
HHUB
mm
Введите значение для HHUB
mm
cm
inch
ft
Резьба
1/16-27NPT
A
8.000 mm
BMAX
45.200 mm
BMIN
41.700 mm
C
14.900 mm
E
21.400 mm
L1MAX
41.400 mm
L1MIN
37.900 mm
L2
11.000 mm
Ширина между плоскостями
7/16
M1
9.200 mm
P1
10.000 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей