카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Hand Retractable Spring Plunger LRH-0.25-3/8x16-2.00-ST
JW Winco
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
LRH
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_1/indexing_plungers/lrh/lrh_asmtab.prj},{NB=Hand Retractable Spring Plunger LRH-0.25-3/8x16-2.00-ST (deactivated)},{PARTNUMBER=LRH-0.25-3/8x16-2.00-ST},{ITEMID=6TLL4},{POS=0},{D1=0.25},{D2=3/8x16},{D2X=0.375},{L1=2.00},{L2=0.56},{L3=1.31},{L4=0.13},{L5=0.75},{D3=0.14},{S=0.38},{SL1=3.34},{SL2=16.68},{WEIGHT=0.0260},{CTN=732690},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Product details},{VERS=4},{PPATH=lrh_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
LRH - Hand Retractable Spring Plungers, With L Handle, Lock-Out Type, Without Patch Inch
Bill of material
Hand Retractable Spring Plunger LRH-0.25-3/8x16-2.00-ST
WINCO PARTNUMBER
LRH-0.25-3/8x16-2.00-ST
LRH-0.25-3/8x16-2.00-ST
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
D1
0.25
0.25
인치
Thread
3/8x16
3/8x16
L1
2.00
2.00
인치
L2
0.56
0.56
인치
L3
1.31
1.31
인치
L4
0.13
0.13
인치
L5
0.75
0.75
인치
D3
0.14
0.14
인치
S
0.38
0.38
인치
Spring Load Initial
3.34
3.34
lbs.
Spring Load End
16.68
16.68
lbs.
Weight
0.0260
0.0260
kg
US-Customs Tariff Number
732690
732690
ROHS
YES
Product details
Product details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성