??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LRCMN - L Shaped Machined Mounting Plates / Brackets - Center Symmetrical Type - LRCMN
Nomenclature
LRCMN-SS-T5-A20-B20-L25-V4.3-S11.8-N3-H8.5-MA3
Prat Nanber
LRCMN-SS-T5-A20-B20-L25-V4.3-S11.8-N3-H8.5-MA3
Type
LRCMN
Material Symbol
T Selection
mm
Sélection A
mm
Sélection B
mm
Sélection L
mm
Slotted Bottom Hole Angle Change
V Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour V
V Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
S Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour S
S Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
Hole Specification1
N
Nominal Diameter1
Corner Cut Change
CC Incrément de 1 mm
mm
H Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour H
H Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
Hole Specification2
Nominal Diameter2
DA Incrément de 0.5 mm
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés