??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
LRAMW - L Shaped Machined Mounting Plates / Brackets - Center Symmetrical Type - LRAMW
Bill of material
LRAMW-SS-T5-A20-B20-L25-S8.5-M3-H8.5-MA3
Prat Nanber
LRAMW-SS-T5-A20-B20-L25-S8.5-M3-H8.5-MA3
Type
LRAMW
Material Symbol
T Selection
mm
A Selection
mm
B Selection
mm
L Selection
mm
S 0.1mm Increment
mm
Введите значение для S
S 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Hole Specification1
Nominal Diameter1
Corner Cut Change
CC 1mm Increment
mm
H 0.1mm Increment
mm
Введите значение для H
H 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Hole Specification2
Nominal Diameter2
DA 0.5mm Increment
mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей