??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
LR7300 - IO-Link - Capteurs de niveau avec concept de sondes modulaire
Nomenclature
LR7300
Produktfoto
Kurzbeschreibung
LR7300: Capteur de niveau électronique; PNP; signal de commutation; IO-Link; Ten
Langbeschreibung
Capteur de niveau électronique; PNP; signal de commutation; IO-Link; Tenue en pression 16 bar; 3/4" NPT filetage extérieur; Connecteur
Bestellnummer
LR7300
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
LR0000B-BN34AQPKG/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés