??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
LR7020 - tous les capteurs de niveau
Nomenclature
LR7020
Produktfoto
Kurzbeschreibung
LR7020: Capteur de niveau électronique; PNP/NPN; signal de commutation; IO-Link;
Langbeschreibung
Capteur de niveau électronique; PNP/NPN; signal de commutation; IO-Link; Longueur de la sonde L 100...2000 mm; Tenue en pression 16 bar; G 3/4 filetage extérieur; Connecteur
Bestellnummer
LR7020
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
LR0000--BR34AQPKG/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés