??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
LR7020 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
LR7020
Produktfoto
Kurzbeschreibung
LR7020: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Stabläng
Langbeschreibung
Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Stablänge L 100...2000 mm; Druckfestigkeit 16 bar; G 3/4 Außengewinde; Steckverbindung
Bestellnummer
LR7020
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
LR0000--BR34AQPKG/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型