??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
LR7009 - IO-Link - Füllstandsensoren mit modularem Sondenkonzept
Bill of material
LR7009
Produktfoto
Kurzbeschreibung
LR7009: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; G 3/4 Au
Langbeschreibung
Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; G 3/4 Außengewinde; Steckverbindung
Bestellnummer
LR7009
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
LR0000B-BR34AQSKG/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型