slovenčina
English
LR670 50 GK
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series MF-fitted with springs up to max. 260 kg
LR-G Spring-loaded Castors
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_mf/lr_g/lr670_g_asmtab.prj},{NB=LR670 50 GK},{ORDERNO=LR670 50 GK},{WDAB=50x22},{LC=50},{H=150},{TP=59.5x48},{HS=38x22.5},{HD=5.3},{WB=Ball bearing},{WHEEL=50 GK 6},{BD=6.000},{PPATH=lr670_g_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
LR670-GK/G/GL - Fixed castor
Bill of material
LR670 50 GK
Article-number
LR670 50 GK
LR670 50 GK
Wheel-Ø A x width B
50x22
50x22
mm
Load capacity
50
kg
Overall height H
150
mm
Dimension of top plate
59.5x48
mm
Hole spacing
38x22.5
mm
Hole-Ø
5.3
mm
Wheel bearing
Ball bearing
Ball bearing
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성