??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
LR670-GK/G/GL - Fixed castor
Bill of material
LR670 50 GK
Article-number
Wheel-Ø A x width B
mm
Load capacity
50 kg
Overall height H
150 mm
Dimension of top plate
59.5x48 mm
Hole spacing
38x22.5 mm
Hole-Ø
5.3 mm
Wheel bearing
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)