目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
LR2050
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_020
245_020_020_030
245_020_020_030_020
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_020/245_020_020_030/245_020_020_030_020/lr2050.prj},{NB=LR2050},{BN=LR2050},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/e0/ab/pc_lr2050ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/e0/ab/pc_lr2050ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=LR2050: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; IO-},{DESCLONG=Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; Druckfestigkeit 16 bar; G 3/4 Außengewinde; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=LR0000B-ER34AKSKG/US},{ERPGRSUPPLIER=F4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/LR2050}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
LR2050 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
LR2050
Produktfoto
Kurzbeschreibung
LR2050: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; IO-
Langbeschreibung
Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; Druckfestigkeit 16 bar; G 3/4 Außengewinde; Steckverbindung
Bestellnummer
LR2050
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
LR0000B-ER34AKSKG/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型