magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
190928 LR-1/8-NPT-QS-3/16-U
Festo
제품
밸브
압력 제어 밸브
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2021. 6. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
VRPA-L - 압력 조절기
Festo
30.08.2023
{festo/parts_cat/valves/press_con/lr_npt.prj},{NB=190928 LR-1/8-NPT-QS-3/16-U---(0)},{TNR=190928},{TYP=LR-1/8-NPT-QS-3/16-U},{INFO=2021-06-30},{HHUB=0},{D=3/16},{D1=4.900},{T=1/8 NPT},{TNDM=10.2870},{TKDM=8.461},{TBZE=4.102},{A=7.800},{BMAX=60.000},{BMIN=56.000},{C=17.400},{E=23.900},{L1MAX=55.900},{L1MIN=51.900},{L2=10.600},{HEX=9/16},{HEX1=14.288},{M1=10.000},{M2=12.000},{P1=12.400},{P2=14.000},{P3=14.400},{Z=11.800},{HHUBMAX=4.000},{VERS=2.000},{CNSMASSEXACT=0.03700},{EOLDATE=30.06.2021},{GTIN=4052568324926}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
LR-NPT (USA) - 압력 조절기
BOM
190928 LR-1/8-NPT-QS-3/16-U
Part Number
190928
190928
Type
LR-1/8-NPT-QS-3/16-U
LR-1/8-NPT-QS-3/16-U
유효 기간
정보
2021-06-30
HHUB
mm
값 입력 HHUB
mm
cm
inch
ft
확인
직경
3/16
3/16
나사산
1/8 NPT
1/8 NPT
A
7.800
7.800
mm
BMAX
60.000
60.000
mm
BMIN
56.000
56.000
mm
C
17.400
17.400
mm
E
23.900
23.900
mm
L1MAX
55.900
55.900
mm
L1MIN
51.900
51.900
mm
L2
10.600
10.600
mm
플랫 전체 폭
9/16
9/16
M1
10.000
10.000
mm
M2
12.000
12.000
mm
P1
12.400
12.400
mm
P2
14.000
14.000
mm
P3
14.400
14.400
mm
Z
11.800
11.800
mm
중량
0.03700
0.03700
kg
GTIN
4052568324926
4052568324926
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성