LFR5201-10-2RS
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/lr_lfr.prj},{NB=LFR5201-10-2RS},{CODE=LFR...-2RS},{TYPE=With U groove},{HZDM=2RS (contact type with rubber seal on both sides)},{ZCJD=GB/T 307.1 Class 0},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{JCJ=30},{ZCXH=LFR5201-10-2RS},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LR_LFR - Double row angular contact ball bearing, rounded/with U groove, with rubber seal
Bill of material
LFR5201-10-2RS
code
LFR...-2RS
LFR...-2RS
type
With U groove
With U groove
postcode
2RS (contact type with rubber seal on both sides)
2RS (contact type with rubber seal on both sides)
Bearing accuracy
GB/T 307.1 Class 0
Bearing GB material
GCr15
Bearing equivalent material
SUJ2
Contact angle (�B0)
30
model
LFR5201-10-2RS
LFR5201-12-2RS
LFR5201-14-2RS
LFR5301-10-2RS
LFR5301-20-2RS
LFR5202-12-2RS
LFR5302-10-2RS
LFR5204-16-2RS
LFR5206-20-2RS
LFR5206-25-2RS
LFR5207-30-2RS
LFR5208-40-2RS
LFR5308-50-2RS
LFR5201-10-2RS
LFR5201-12-2RS
LFR5201-14-2RS
LFR5301-10-2RS
LFR5301-20-2RS
LFR5202-12-2RS
LFR5302-10-2RS
LFR5204-16-2RS
LFR5206-20-2RS
LFR5206-25-2RS
LFR5207-30-2RS
LFR5208-40-2RS
LFR5308-50-2RS
d
12
12
mm
B
15.9
15.9
mm
C
15.9
15.9
mm
ds
10
10
mm
r(min)
0.6
0.6
mm
D
35.0
35.0
mm
AT
20.63
20.63
mm
Da
32.25
32.25
mm
Installation size db
0.0
0.0
mm
Basic load rating Cr (dynamic)
0.84
0.84
KN
Basic load rating Cor (static)
0.52
0.52
KN
Allowable speed rpm (reference)
0
0
reference weight (kg)
0.08
0.08
kg
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성