LQ1U61
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
LQ1 Fluoropolymer Fittings Hyper Fitting
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/lq1/lq1u.prj},{NB=LQ1U61},{GUI=LQ1U61**-*},{DIFDIA=},{PACKAGING=},{MODEL1=LQ1U61},{SIZE=6},{OD=25},{ODX=25.000},{E=39.5},{H=36},{L=102},{M=49.0},{W=46},{LV1=3.000},{LH3=46.000},{LV2=6.000},{LV3=34.500},{LH11=28.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
LQ1U - Union
Bill of material
LQ1U61
GUI
LQ1U61**-*
LQ1U61**-*
Model
LQ1U61
LQ1U61
Different diameter(B Side)
(-) Metric:25 x 22
(62) Metric:19 x 16
(6A) Inch:1 x 7/8
(6B) Inch:3/4 x 5/8
(-) Metric:25 x 22
(62) Metric:19 x 16
(6A) Inch:1 x 7/8
(6B) Inch:3/4 x 5/8
Packaging
(-) Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(-) Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) Standard packaging equivalent to ISO Class 7
Applicable tubing O.D.
25
25
E
39.5
39.5
mm
H
36
36
mm
L
102
102
mm
M
49.0
49.0
mm
W
46
46
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성