LQ1T61
SMC Corporation
약물용 밸브/피팅&니들 밸브
피팅&니들 밸브
LQ1 박형 단축 전동 액추에이터
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/chemical_liquid_valves/fittings_needle_valves/lq1/lq1t.prj},{NB=LQ1T61},{GUI=LQ1T61**-*},{DIFDIA=},{PACKAGING=},{MODEL1=LQ1T61},{SIZE=6},{OD=25},{ODX=25.000},{B=8},{E=39.5},{F=18},{G=36},{H=36},{L=69.5},{M=49.0},{LH2=47.000},{LV1=3.000},{LH3=30.000},{LV2=6.000},{LV3=34.500},{LV4=2.00},{LH11=28.000},{LH4=16.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
LQ1T - T형 유니온
BOM
LQ1T61
GUI
LQ1T61**-*
LQ1T61**-*
품번
LQ1T61
LQ1T61
이경사이즈 일 때(B측) 조합표
(-) 밀리:25 x 22
(62) 밀리:19 x 16
(6A) 인치:1 x 7/8
(6B) 인치:3/4 x 5/8
(-) 밀리:25 x 22
(62) 밀리:19 x 16
(6A) 인치:1 x 7/8
(6B) 인치:3/4 x 5/8
포장
(-) Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(-) Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) Standard packaging equivalent to ISO Class 7
적용 튜브 외경
25
25
B
8
8
mm
E
39.5
39.5
mm
F
18
18
mm
G
36
36
mm
H
36
36
mm
L
69.5
69.5
mm
M
49.0
49.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성