LQ1R62-M
SMC Corporation
약물용 밸브/피팅&니들 밸브
피팅&니들 밸브
LQ1 박형 단축 전동 액추에이터
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/chemical_liquid_valves/fittings_needle_valves/lq1/lq1r-m.prj},{NB=LQ1R62-M},{GUI=LQ1R62-M*-*},{MODEL1=LQ1R62-M},{THREAD1=},{PACKAGING=},{SIZE=6},{OD=19},{ODX=19.000},{THREAD=3/4},{MP=26.441},{A=36.0},{B=8},{E=39.5},{F=18},{G=36},{H=36},{L1=69.5},{L2=45.0},{M=49.0},{LH1=18.130},{LH2=19.000},{LV1=27.000},{LH3=2.000},{LV2=47.000},{LV3=15.000},{LV4=21.50},{TL=16.0},{LH4=3},{LH5=6.00},{LH6=34.50},{LV5=47.00},{LH7=2.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 58
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
LQ1R-M - 숫놈 런 T형
BOM
LQ1R62-M
GUI
LQ1R62-M*-*
LQ1R62-M*-*
품번
LQ1R62-M
LQ1R62-M
나사종류
(-) R, Rc
(N) NPT
(-) R, Rc
(N) NPT
포장
(-) Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(-) Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) Standard packaging equivalent to ISO Class 7
적용 튜브 외경
19
19
접속나사 R/NPT
3/4
3/4
A
36.0
36.0
mm
B
8
8
mm
E
39.5
39.5
mm
F
18
18
mm
G
36
36
mm
H
36
36
mm
L1
69.5
69.5
mm
L2
45.0
45.0
mm
M
49.0
49.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성